Winkelverbinder A2
Art.Nr. 6227836 | EAN 4012195767923
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Winkelverbinder für Weitspannkabelrinnen und -leitern mit 160 mm Seitenhöhe.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Winkelverbinder Blechstärke 2,5 mm Dimension 160x500 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 160 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal nein Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart Schraubverbinder Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 20 mm Höhe 160 mm Länge 500 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WRWVK 160 A2 / 6227836 , 0.25MB , pdfKonformitätserklärung WRWVK 160 A2 / 6227836 , 0.16MB , pdf