Längsverbinder A4

Art.Nr. 6227730 | EAN 4012195910077

6227730 / WRVL 160 A4
160 mm
2,5 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Längsverbinder für die gerade Verbindung von Formteilen, Weitspannkabelrinnen- und Leitern mit 160 mm Seitenhöhe.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 160 mm
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 160 mm
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Blechstärke 2,5 mm
Breite 20 mm
Dimension 160x500
Farbe edelstahl
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 160 mm
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Höhe 160 mm
Länge 500 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571
Alle Typen

Alle Typen

Typ Höhe Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WRVL 160 A4 160 mm 2,5 mm 6227730
2 Stück 122,20 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung WRVL 160 A4 / 6227730 , 0.16MB , pdf
Download

Download

WRVL 160 A4 / 6227730
Download