Längsverbinder A2
Art.Nr. 6227724 | EAN 4012195684107
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Längsverbinder für die gerade Verbindung von Formteilen, Weitspannkabelrinnen- und Leitern mit 160 mm Seitenhöhe.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Längsverbinder Blechstärke 2,5 mm Dimension 160x500 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 160 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal nein Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart Schraubverbinder Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 20 mm Höhe 160 mm Länge 500 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WRVL 160 A2 / 6227724 , 0.23MB , pdfKonformitätserklärung WRVL 160 A2 / 6227724 , 0.16MB , pdf