Längsverbinder FT
Art.Nr. 6227716 | EAN 4012196170531
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Längsverbinder zur Verbindung von Weitspannkabelrinnen und -leitern der Typen WKSG und WKLG mit der Seitenhöhe 160 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Längsverbinder Blechstärke 2,5 mm Dimension 160x500 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 160 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart Schraubverbinder Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 20 mm Höhe 160 mm Länge 500 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WRVL 160 FT / 6227716 , 0.28MB , pdfKonformitätserklärung WRVL 160 FT / 6227716 , 0.16MB , pdf