Längsverbinder FS
Art.Nr. 6227708 | EAN 4012196170470
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungLängsverbinder zur Verbindung von Weitspannkabelrinnen und -leitern der Typen WKSG und WKLG mit der Seitenhöhe 160 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Längsverbinder Blechstärke 2,5 mm Breite 20 mm Dimension 160x500 Farbe zink Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 160 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal nein Höhe 160 mm Länge 500 mm Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart Schraubverbinder Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WRVL 160 FS / 6227708 , 0.29MB , pdfEU-Konformitätserklärung WRVL 160 FS / 6227708 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WRVL 160 FS / 6227708 , 0.09MB , pdfZeichengenehmigung UL Certificate of Compliance WKLG 110 160 WKSG 110 160 , 0.26MB , pdfMontageanleitung Weitspannkabelleitern , 11.27MB , pdf