Deckel mit Drehriegel DD
Art.Nr. 6227612 | EAN 4012196073092
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel mit Drehriegeln für Weitspannkabelrinne und Weitspannkabelleiter mit der Seitenhöhe 110 und 160 mm.
Bei erhöhten Windlasten sind bauseits Sicherungsmaßnahmen vorzusehen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl Drehriegel 6 St. Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1,5 mm Breite 500 mm Dimension 500x3000 Farbe zink Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Höhe 110 mm Länge 3000 mm Maß B 500 mm Maß H 15 mm Maß L 3000 mm Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WDRL 1116 50 DD / 6227612 , 0.25MB , pdfKonformitätserklärung WDRL 1116 50 DD / 6227612 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WDRL 1116 50 DD / 6227612 , 0.09MB , pdfMontageanleitung Weitspannkabelleitern , 11.27MB , pdf