Startseite

Deckel mit Drehriegel FS

Art.Nr. 6227422 | EAN 4012196169696

Beschreibung

Deckel mit Drehriegeln für Weitspannkabelrinne und Weitspannkabelleiter mit der Seitenhöhe 110 und 160 mm.
Bei erhöhten Windlasten sind bauseits Sicherungsmaßnahmen vorzusehen.


  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 160 mm
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 110 mm
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 160 mm

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl Drehriegel6 St.
BefestigungsartDrehriegel
Blechstärke1 mm
Dimension200x3000
Farbezink
Funktionserhaltnein
Geeignet für Gitterrinnenein
Geeignet für Kabelleiterja
Geeignet für Kabelrinneja
Oberflächebandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite200 mm
Höhe110 mm
Länge3000 mm
Maß B200 mm
Maß H15 mm
Maß L3000 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Blechstärke
Breite
WDRL 1116 20 FS
Art.Nr.
6227422
Länge
3000 mm
Blechstärke
1 mm
Breite
200 mm
WDRL 1116 30 FS
Art.Nr.
6227430
Breite
300 mm
Länge
3000 mm
Blechstärke
1 mm
WDRL 1116 40 FS
Art.Nr.
6227449
Blechstärke
1 mm
Breite
400 mm
Länge
3000 mm
WDRL 1116 50 FS
Art.Nr.
6227457
Länge
3000 mm
Blechstärke
1,5 mm
Breite
500 mm
WDRL 1116 60 FS
Art.Nr.
6227465
Blechstärke
1,5 mm
Länge
3000 mm
Breite
600 mm