Deckel mit Drehriegel WDRL 1116 40 A4
Art.Nr. 6227365 | EAN 4012196802500
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für Weitspannrinnen- und Weitspannleitern mit der Seitenhöhe 110 und 160 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl Drehriegel 6 St. Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1,5 mm Breite 400 mm Dimension 400x3000 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Höhe 13 mm Länge 3000 mm Maß B 400 mm Maß H 15 mm Maß L 3000 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WDRL 1116 40 A4 / 6227365 , 0.23MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfBroschüre Weitspann-Systeme , 2.10MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung WDRL 1116 40 A4 / 6227365 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WDRL 1116 40 A4 / 6227365 , 0.09MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Weitspannkabelrinnen-System , 10.77MB , pdfMontageanleitung Weitspannkabelleitern , 11.27MB , pdf