Deckel mit Drehriegel WDRL 1116 30 A4

Art.Nr. 6227363 | EAN 4012196802470

3000 mm
1,5 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Deckel für Weitspannrinnen- und Weitspannleitern mit der Seitenhöhe 110 und 160 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 160 mm
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 110 mm
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 160 mm
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 6 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,5 mm
Breite 300 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 14,6967 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension 300x3000
Farbe edelstahl
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Kabelrinne ja
Höhe 13 mm
Länge 3000 mm
Maß B 300 mm
Maß H 15 mm
Maß L 3000 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDRL 1116 20 A4 3000 mm 200 mm 1,5 mm 6227361
3 m 200,40 € Preis / 1 m
WDRL 1116 30 A4 3000 mm 300 mm 1,5 mm 6227363
6 m 267,10 € Preis / 1 m
WDRL 1116 40 A4 3000 mm 400 mm 1,5 mm 6227365
3 m 308,40 € Preis / 1 m
WDRL 1116 50 A4 3000 mm 500 mm 1,5 mm 6227367
6 m 493,40 € Preis / 1 m
WDRL 1116 60 A4 3000 mm 600 mm 1,5 mm 6227369
6 m 542,80 € Preis / 1 m
Downloads

Download

Download
Download

Download

Download
Download

WDRL 1116 30 A4 / 6227363
Download