Deckel mit Drehriegel A2

Art.Nr. 6227360 | EAN 4012195751267

3000 mm
1,5 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Deckel für Weitspannrinnen- und Weitspannleitern mit der Seitenhöhe 110 und 160 mm.
Bei erhöhten Windlasten sind bauseits Sicherungsmaßnamen vorzusehen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 160 mm
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 110 mm
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 160 mm
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 6 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,5 mm
Breite 200 mm
Dimension 200x3000
Farbe edelstahl
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Kabelrinne ja
Höhe 13 mm
Länge 3000 mm
Maß B 200 mm
Maß H 15 mm
Maß L 3000 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDRL 1116 20 A2 3000 mm 200 mm 1,5 mm 6227360
3 m 118,60 € Preis / 1 m
WDRL 1116 30 A2 3000 mm 300 mm 1,5 mm 6227362
3 m 152,55 € Preis / 1 m
WDRL 1116 40 A2 3000 mm 400 mm 1,5 mm 6227364
3 m 205,60 € Preis / 1 m
WDRL 1116 50 A2 3000 mm 500 mm 1,5 mm 6227366
3 m 350,60 € Preis / 1 m
WDRL 1116 60 A2 3000 mm 600 mm 1,5 mm 6227368
3 m 411,45 € Preis / 1 m
Downloads

Download

Download

Download

WDRL 1116 20 A2 / 6227360
Download