Weitspannkabelleiter WKLG 160 FT
Art.Nr. 6227163 | EAN 4012196169634
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Weitspannkabelleiter mit gelochtem Seitenholm in 160 mm Seitenhöhe. Befestigung von Kabeln und Leitungen mit Bügelschelle Typ 2056.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 160 x 600 Ausführung der Sprossen Profil ungelocht Dimension 160x600x6000 Funktionserhalt nein Holmstärke 2 mm Nutzquerschnitt 857 cm² Nutzquerschnitt 85700 mm² Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Weitspann-Ausführung ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 600 mm Höhe 160 mm Länge 6000 mm Länge 6000 ft Maß B 600 mm Maß L 6000 mm Schlitzmaß Sprosse 16,50 Belastungen
Stützabstand 3,0m 3 kN/m Stützabstand 3,5m 2,73 kN/m Stützabstand 4,0m 2,5 kN/m Stützabstand 4,5m 2,24 kN/m Stützabstand 5,0m 2 kN/m Stützabstand 6,0m 1,6 kN/m Stützabstand 7,0m 1,3 kN/m Stützabstand 8,0m 1 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Weitspannkabelleiter Typ WKLG 160
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
Datenblatt WKLG 1660 FT / 6227163 , 0.33MB , pdfKonformitätserklärung WKLG 1660 FT / 6227163 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung UL Certificate of Compliance WKLG 110 160 WKSG 110 160 , 0.26MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdf