Weitspannkabelleiter WKLG 160 FT
Art.Nr. 6227155 | EAN 4012196169573
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungWeitspannkabelleiter mit gelochtem Seitenholm in 160 mm Seitenhöhe. Befestigung von Kabeln und Leitungen mit Bügelschelle Typ 2056.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 160 x 500 Ausführung der Sprossen Profil ungelocht Breite 500 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 19,1648 kg CO₂e / 1 Meter Dimension 160x500x6000 Farbe zink Funktionserhalt nein Höhe 160 mm Holmstärke 2 mm Länge 6000 mm Maß B 500 mm Maß L 6000 mm Nutzquerschnitt 71700 mm² Nutzquerschnitt 717 cm² Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Schlitzmaß Sprosse 16,50 Seitenlochung ja Stützabstand 3,0m 3 kN/m Stützabstand 3,5m 2,73 kN/m Stützabstand 4,0m 2,5 kN/m Stützabstand 4,5m 2,24 kN/m Stützabstand 5,0m 2 kN/m Stützabstand 6,0m 1,6 kN/m Stützabstand 7,0m 1,3 kN/m Stützabstand 8,0m 1 kN/m Weitspann-Ausführung ja Werkstoff Stahl Technische Daten
Belastungsdiagramm Weitspannkabelleiter Typ WKLG 160
- Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
- Stützweite in m
- Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
- Belastungsschema beim Prüfverfahren
- Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
- Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WKLG 1650 FT / 6227155 , 0.34MB , pdfEU-Konformitätserklärung WKLG 1650 FT / 6227155 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WKLG 1650 FT / 6227155 , 0.09MB , pdfZeichengenehmigung UL Certificate of Compliance WKLG 110 160 WKSG 110 160 , 0.26MB , pdfUmwelterklärung Umweltproduktdeklaration (EPD) , 1.38MB , pdfMontageanleitung Weitspannkabelleitern , 11.27MB , pdf