Weitspannkabelleiter WKLG 160 FT
Art.Nr. 6227139 | EAN 4012196169450
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Weitspannkabelleiter mit gelochtem Seitenholm in 160 mm Seitenhöhe. Befestigung von Kabeln und Leitungen mit Bügelschelle Typ 2056.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 160 x 300 Ausführung der Sprossen Profil ungelocht Dimension 160x300x6000 Funktionserhalt nein Holmstärke 2 mm Nutzquerschnitt 427 cm² Nutzquerschnitt 42700 mm² Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Weitspann-Ausführung ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 300 mm Höhe 160 mm Länge 6000 mm Länge 6000 ft Maß B 300 mm Maß L 6000 mm Schlitzmaß Sprosse 16,50 Belastungen
Stützabstand 3,0m 2,9 kN/m Stützabstand 3,5m 2,59 kN/m Stützabstand 4,0m 2,3 kN/m Stützabstand 4,5m 2,04 kN/m Stützabstand 5,0m 1,8 kN/m Stützabstand 6,0m 1,4 kN/m Stützabstand 7,0m 1 kN/m Stützabstand 8,0m 0,7 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Weitspannkabelleiter Typ WKLG 160
-
Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
-
Stützweite in m
-
Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
-
Belastungsschema beim Prüfverfahren
-
Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
-
Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
-
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WKLG 1630 FT / 6227139 , 0.33MB , pdfKonformitätserklärung WKLG 1630 FT / 6227139 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung UL Certificate of Compliance WKLG 110 160 WKSG 110 160 , 0.26MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdf