Weitspannkabelleiter WKLG 160 FT
Art.Nr. 6227120 | EAN 4012196169399
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Weitspannkabelleiter mit gelochtem Seitenholm in 160 mm Seitenhöhe. Befestigung von Kabeln und Leitungen mit Bügelschelle Typ 2056.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 160 x 200 Ausführung der Sprossen Profil ungelocht Dimension 160x200x6000 Funktionserhalt nein Holmstärke 2 mm Nutzquerschnitt 28200 mm² Nutzquerschnitt 282 cm² Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Weitspann-Ausführung ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 200 mm Höhe 160 mm Länge 6000 mm Länge 6000 ft Maß B 200 mm Maß L 6000 mm Schlitzmaß Sprosse 16,50 Belastungen
Stützabstand 3,0m 2,9 kN/m Stützabstand 3,5m 2,59 kN/m Stützabstand 4,0m 2,3 kN/m Stützabstand 4,5m 2,04 kN/m Stützabstand 5,0m 1,8 kN/m Stützabstand 6,0m 1,4 kN/m Stützabstand 7,0m 1 kN/m Stützabstand 8,0m 0,7 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Weitspannkabelleiter Typ WKLG 160
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
Datenblatt WKLG 1620 FT / 6227120 , 0.33MB , pdfKonformitätserklärung WKLG 1620 FT / 6227120 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung UL Certificate of Compliance WKLG 110 160 WKSG 110 160 , 0.26MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdf