Weitspannkabelleiter WKLG 160 FS
Typ WKLG 1640 FS
|Art.Nr. 6227058
|EAN 4012196169214




Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Holmstärke
Funktionserhalt
nein
kl. VKE: 6 m
6m
m
Beschreibung
Weitspannkabelleiter mit gelochtem Seitenholm in 160 mm Seitenhöhe. Befestigung von Kabeln und Leitungen mit Bügelschelle Typ 2056.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.
Längsverbinder Typ WRV 160 sind anteilig separat zu bestellen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 6000 mm |
|---|---|
| Breite | 400 mm |
| Höhe | 160 mm |
| Maß L | 6000 mm |
| Maß B | 400 mm |
| Schlitzmaß Sprosse | 16,50 |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Seitenlochung | ja |
| Weitspann-Ausführung | ja |
| Nutzquerschnitt | 572 cm² |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Nutzquerschnitt | 57200 mm² |
| Ausführung der Sprossen | Profil ungelocht |
| Befestigung der Sprosse | vollgenietet |
| Abmessung | 160 x 400 |
| Holmstärke | 2 mm |
| Dimension | 160x400x6000 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 19,1133 kg CO2e / 1 Meter |
Belastungen
| Stützabstand 3,0m | 3 kN/m |
|---|---|
| Stützabstand 3,5m | 2,73 kN/m |
| Stützabstand 4,0m | 2,5 kN/m |
| Stützabstand 4,5m | 2,24 kN/m |
| Stützabstand 5,0m | 2 kN/m |
| Stützabstand 6,0m | 1,6 kN/m |
| Stützabstand 8,0m | 1 kN/m |
| Stützabstand 7,0m | 1,3 kN/m |
Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
Stützweite in m
Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
Belastungsschema beim Prüfverfahren
Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (5)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Montagezubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Funktionserhalt
Holmstärke
Art.Nr.
WKLG 1620 FS
6000
200
nein
2
6227023
WKLG 1630 FS
6000
300
nein
2
6227031
WKLG 1640 FS
6000
400
nein
2
6227058
WKLG 1650 FS
6000
500
nein
2
6227066
WKLG 1660 FS
6000
600
nein
2
6227074
Breite
WKLG 1620 FS
Art.Nr.
6227023
Länge
6000
Breite
200
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
2
WKLG 1630 FS
Art.Nr.
6227031
Länge
6000
Breite
300
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
2
WKLG 1640 FS
Art.Nr.
6227058
Länge
6000
Breite
400
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
2
WKLG 1650 FS
Art.Nr.
6227066
Länge
6000
Breite
500
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
2
WKLG 1660 FS
Art.Nr.
6227074
Länge
6000
Breite
600
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
2