Deckel für Anbau Abzweigstück FT
Art.Nr. 6226340 | EAN 4012196536467
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel mit Drehriegeln für die Abdeckung von Anbau-Abzweigstücken mit geschweißten Sprossen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1,25 mm Breite 600 mm Dimension B600 Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne nein Maß B 600 mm Materialstärke 1,25 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LAAD 600 R3 FT / 6226340 , 0.16MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung LAAD 600 R3 FT / 6226340 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung LAAD 600 R3 FT / 6226340 , 0.09MB , pdf