Deckel für Anbau Abzweigstück FT
Art.Nr. 6226330 | EAN 4012196536399
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel mit Drehriegeln für die Abdeckung von Anbau-Abzweigstücken mit geschweißten Sprossen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1 mm Dimension B200 Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne nein Materialstärke 1 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 200 mm Maß B 200 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LAAD 200 R3 FT / 6226330 , 0.16MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung LAAD 200 R3 FT / 6226330 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung LAAD 200 R3 FT / 6226330 , 0.09MB , pdf