Deckel für Anbau Abzweigstück FS
Art.Nr. 6226316 | EAN 4012196536344
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel mit Drehriegeln für die Abdeckung von Anbau-Abzweigstücken mit geschweißten Sprossen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1,25 mm Dimension B500 Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne nein Materialstärke 1,25 mm Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 500 mm Maß B 500 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LAAD 500 R3 FS / 6226316 , 0.15MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung LAAD 500 R3 FS / 6226316 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung LAAD 500 R3 FS / 6226316 , 0.09MB , pdf