Deckel für Anbau Abzweigstück FS
Art.Nr. 6226314 | EAN 4012196536337
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel mit Drehriegeln für die Abdeckung von Anbau-Abzweigstücken mit geschweißten Sprossen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1 mm Dimension B400 Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne nein Materialstärke 1 mm Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 400 mm Maß B 400 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LAAD 400 R3 FS / 6226314 , 0.18MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung LAAD 400 R3 FS / 6226314 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung LAAD 400 R3 FS / 6226314 , 0.09MB , pdf