Deckel für Gelenkbogenelement FT
Art.Nr. 6226240 | EAN 4012196536160
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel mit Drehriegeln für die Abdeckung von Gelenkbögen mit geschweißten Sprossen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) verstellbar Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1,25 mm Breite 600 mm Dimension B600 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne nein Maß B 600 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Richtungsänderung vertikal steigend/fallend Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LGBED 600 FT / 6226240 , 0.17MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung LGBED 600 FT / 6226240 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung LGBED 600 FT / 6226240 , 0.09MB , pdf