Deckel für Gelenkbogenelement FT
Art.Nr. 6226230 | EAN 4012196536122
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel mit Drehriegeln für die Abdeckung von Gelenkbögen mit geschweißten Sprossen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) verstellbar Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1 mm Dimension B200 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Richtungsänderung vertikal steigend/fallend Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 200 mm Maß B 200 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LGBED 200 FT / 6226230 , 0.17MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung LGBED 200 FT / 6226230 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung LGBED 200 FT / 6226230 , 0.09MB , pdf