Deckel für T-Stück A4

Art.Nr. 6226180 | EAN 4012196535989

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Deckel mit Drehriegeln für die Abdeckung von T-Stücken mit geschweißten Sprossen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 45 mm
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 110 mm
Technische Daten

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Dimension B200
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Kabelrinne nein
Materialstärke 1 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 200 mm
Maß B 200 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LTD 200 R3 A4 200 mm 1 mm 6226180
1 Stück 585,75 € Preis / 1 Stück
LTD 300 R3 A4 300 mm 1 mm 6226182
1 Stück 667,75 € Preis / 1 Stück
LTD 400 R3 A4 400 mm 1 mm 6226184
1 Stück 755,80 € Preis / 1 Stück
LTD 500 R3 A4 500 mm 1,25 mm 6226186
1 Stück 835,80 € Preis / 1 Stück
LTD 600 R3 A4 600 mm 1,25 mm 6226188
1 Stück 919,55 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

LTD 200 R3 A4 / 6226180
Download