Deckel für T-Stück A2
Art.Nr. 6226168 | EAN 4012196535972
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel mit Drehriegeln für die Abdeckung von T-Stücken mit geschweißten Sprossen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1,25 mm Breite 600 mm Dimension B600 Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne nein Maß B 600 mm Materialstärke 1,25 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LTD 600 R3 A2 / 6226168 , 0.20MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung LTD 600 R3 A2 / 6226168 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung LTD 600 R3 A2 / 6226168 , 0.09MB , pdf