Deckel für T-Stück A2

Art.Nr. 6226160 | EAN 4012196535910

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Deckel mit Drehriegeln für die Abdeckung von T-Stücken mit geschweißten Sprossen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 45 mm
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 110 mm
Technische Daten

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Dimension B200
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Kabelrinne nein
Materialstärke 1 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 200 mm
Maß B 200 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LTD 200 R3 A2 200 mm 1 mm 6226160
1 Stück 488,20 € Preis / 1 Stück
LTD 300 R3 A2 300 mm 1 mm 6226162
1 Stück 556,45 € Preis / 1 Stück
LTD 400 R3 A2 400 mm 1 mm 6226164
1 Stück 629,75 € Preis / 1 Stück
LTD 500 R3 A2 500 mm 1,25 mm 6226166
1 Stück 696,55 € Preis / 1 Stück
LTD 600 R3 A2 600 mm 1,25 mm 6226168
1 Stück 766,30 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

LTD 200 R3 A2 / 6226160
Download