Deckel für T-Stück FT
Art.Nr. 6226122 | EAN 4012196535682
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel mit Drehriegeln für die Abdeckung von T-Stücken mit geschweißten Sprossen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1 mm Dimension B300 Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne nein Materialstärke 1 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 300 mm Maß B 300 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LTD 300 R3 FT / 6226122 , 0.19MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung LTD 300 R3 FT / 6226122 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung LTD 300 R3 FT / 6226122 , 0.09MB , pdf