Deckel für T-Stück FS
Art.Nr. 6226106 | EAN 4012196535477
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel mit Drehriegeln für die Abdeckung von T-Stücken mit geschweißten Sprossen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1,25 mm Dimension B500 Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne nein Materialstärke 1,25 mm Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 500 mm Maß B 500 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LTD 500 R3 FS / 6226106 , 0.19MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung LTD 500 R3 FS / 6226106 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung LTD 500 R3 FS / 6226106 , 0.09MB , pdf