Deckel für 90°-Bogen A4
Art.Nr. 6226076 | EAN 4012196534906
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel mit Drehriegeln für die Abdeckung von 90° Kabelleiterbögen mit geschweißten Sprossen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1,25 mm Dimension B500 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne nein Oberfläche blank, nachbehandelt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Abmessungen
Breite 500 mm Maß B 500 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LBD 90 500 R3 A4 / 6226076 , 0.19MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung LBD 90 500 R3 A4 / 6226076 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung LBD 90 500 R3 A4 / 6226076 , 0.09MB , pdf