Deckel für 90°-Bogen A4
Art.Nr. 6226072 | EAN 4012196534883
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungDeckel mit Drehriegeln für die Abdeckung von 90° Kabelleiterbögen mit geschweißten Sprossen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1 mm Breite 300 mm Dimension B300 Farbe edelstahl Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne nein Maß B 300 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LBD 90 300 R3 A4 / 6226072 , 0.20MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung LBD 90 300 R3 A4 / 6226072 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung LBD 90 300 R3 A4 / 6226072 , 0.09MB , pdf