Deckel für 90°-Bogen A2
Art.Nr. 6226054 | EAN 4012196534821
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel mit Drehriegeln für die Abdeckung von 90° Kabelleiterbögen mit geschweißten Sprossen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1 mm Dimension B400 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne nein Oberfläche blank, nachbehandelt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 400 mm Maß B 400 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LBD 90 400 R3 A2 / 6226054 , 0.17MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung LBD 90 400 R3 A2 / 6226054 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung LBD 90 400 R3 A2 / 6226054 , 0.09MB , pdf