Deckel für 90°-Bogen A2

Art.Nr. 6226052 | EAN 4012196534814

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Deckel mit Drehriegeln für die Abdeckung von 90° Kabelleiterbögen mit geschweißten Sprossen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Dimension B300
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Kabelrinne nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 300 mm
Maß B 300 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LBD 90 200 R3 A2 200 mm 1 mm 6226050
1 Stück 245,15 € Preis / 1 Stück
LBD 90 300 R3 A2 300 mm 1 mm 6226052
1 Stück 289,35 € Preis / 1 Stück
LBD 90 400 R3 A2 400 mm 1 mm 6226054
1 Stück 341,30 € Preis / 1 Stück
LBD 90 500 R3 A2 500 mm 1,25 mm 6226056
1 Stück 402,75 € Preis / 1 Stück
LBD 90 600 R3 A2 600 mm 1,25 mm 6226058
1 Stück 475,20 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

LBD 90 300 R3 A2 / 6226052
Download