Anbau-Abzweigstück 110 FT

Art.Nr. 6225960 | EAN 4012196445660

Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Anbau-Abzweigstück mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Breite 600 mm
Dimension 110x600
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Höhe 110 mm
Holmstärke 2 mm
Maß B 600 mm
Maß R 300 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLAA 1120 R3 FT 200 mm 6225950
1 Stück 790,65 € Preis / 1 Stück
SLAA 1130 R3 FT 300 mm 6225952
1 Stück 842,70 € Preis / 1 Stück
SLAA 1140 R3 FT 400 mm 6225954
1 Stück 867,90 € Preis / 1 Stück
SLAA 1150 R3 FT 500 mm 6225958
1 Stück 946,25 € Preis / 1 Stück
SLAA 1160 R3 FT 600 mm 6225960
1 Stück 997,65 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Längsverbinder FT Längsverbinder FT LVG 110 FT 6216548
10 Stück 22,25 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download
Download

SLAA 1160 R3 FT / 6225960
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C