Anbau-Abzweigstück 110 FT
Art.Nr. 6225954 | EAN 4012196445639
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Anbau-Abzweigstück mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung der Sprossen Profil gelocht Ausführung des Seitenholms flaches Profil Ausführung Verbinder ohne Verbinder Breite 400 mm Dimension 110x400 Funktionserhalt nein Höhe 110 mm Holmstärke 2 mm Maß B 400 mm Maß R 300 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SLAA 1140 R3 FT / 6225954 , 0.19MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung SLAA 1140 R3 FT / 6225954 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung SLAA 1140 R3 FT / 6225954 , 0.09MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf