Anbau-Abzweigstück 110 FT
Art.Nr. 6225950 | EAN 4012196445615
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Anbau-Abzweigstück mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung der Sprossen Profil gelocht Ausführung des Seitenholms flaches Profil Ausführung Verbinder ohne Verbinder Dimension 110x200 Funktionserhalt nein Holmstärke 2 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 200 mm Höhe 110 mm Maß B 200 mm Maß R 300 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SLAA 1120 R3 FT / 6225950 , 0.20MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung SLAA 1120 R3 FT / 6225950 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung SLAA 1120 R3 FT / 6225950 , 0.09MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf