Anbau-Abzweigstück 110 FS

Art.Nr. 6225918 | EAN 4012196445547

Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Anbau-Abzweigstück mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Breite 600 mm
Dimension 110x600
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Höhe 110 mm
Holmstärke 1,5 mm
Maß B 600 mm
Maß R 300 mm
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LAA 1120 R3 FS 200 mm 6225910
1 Stück 439,45 € Preis / 1 Stück
LAA 1130 R3 FS 300 mm 6225912
1 Stück 467,20 € Preis / 1 Stück
LAA 1140 R3 FS 400 mm 6225914
1 Stück 496,40 € Preis / 1 Stück
LAA 1150 R3 FS 500 mm 6225916
1 Stück 525,05 € Preis / 1 Stück
LAA 1160 R3 FS 600 mm 6225918
1 Stück 553,85 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Längsverbinder LVG FS Längsverbinder LVG FS LVG 110 FS 6216545
10 Stück 16,60 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download
Download

LAA 1160 R3 FS / 6225918
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C