Anbau-Abzweigstück 110 FS
Art.Nr. 6225916 | EAN 4012196445530
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Anbau-Abzweigstück mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung der Sprossen Profil gelocht Ausführung des Seitenholms flaches Profil Ausführung Verbinder ohne Verbinder Breite 500 mm Dimension 110x500 Funktionserhalt nein Höhe 110 mm Holmstärke 1,5 mm Maß B 500 mm Maß R 300 mm Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LAA 1150 R3 FS / 6225916 , 0.17MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung LAA 1150 R3 FS / 6225916 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung LAA 1150 R3 FS / 6225916 , 0.09MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf