Anbau-Abzweigstück 60 FT

Art.Nr. 6225872 | EAN 4012196445448

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Anbau-Abzweigstück mit eingeschweißter Sprosse für den Einsatz bei den Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Breite 300 mm
Dimension 60x300
Funktionserhalt nein
Höhe 60 mm
Holmstärke 1,5 mm
Maß B 300 mm
Maß R 300 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LAA 620 R3 FT 200 mm 6225870
1 Stück 549,25 € Preis / 1 Stück
LAA 630 R3 FT 300 mm 6225872
1 Stück 588,15 € Preis / 1 Stück
LAA 640 R3 FT 400 mm 6225874
1 Stück 628,15 € Preis / 1 Stück
LAA 650 R3 FT 500 mm 6225876
1 Stück 668,05 € Preis / 1 Stück
LAA 660 R3 FT 600 mm 6225878
1 Stück 707,25 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Längsverbinder FS Längsverbinder FS LVG 60 FS 6208840
10 Stück 9,65 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download
Download

LAA 630 R3 FT / 6225872
Download