Anbau-Abzweigstück 60 FT
Art.Nr. 6225870 | EAN 4012196445431
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungAnbau-Abzweigstück mit eingeschweißter Sprosse für den Einsatz bei den Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung der Sprossen Profil gelocht Ausführung des Seitenholms flaches Profil Ausführung Verbinder ohne Verbinder Breite 200 mm Dimension 60x200 Farbe zink Funktionserhalt nein Höhe 60 mm Holmstärke 1,5 mm Maß B 200 mm Maß R 300 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LAA 620 R3 FT / 6225870 , 0.20MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 40.84MB , pdfEU-Konformitätserklärung LAA 620 R3 FT / 6225870 , 0.13MB , pdfUK-Konformitätserklärung LAA 620 R3 FT / 6225870 , 0.09MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf