Anbau-Abzweigstück 60 FS

Art.Nr. 6225858 | EAN 4012196445424

Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Anbau-Abzweigstück mit eingeschweißter Sprosse für den Einsatz bei den Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Breite 600 mm
Dimension 60x600
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Höhe 60 mm
Holmstärke 1,5 mm
Maß B 600 mm
Maß R 300 mm
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LAA 620 R3 FS 200 mm 6225850
1 Stück 371,60 € Preis / 1 Stück
LAA 630 R3 FS 300 mm 6225852
1 Stück 398,30 € Preis / 1 Stück
LAA 640 R3 FS 400 mm 6225854
1 Stück 424,75 € Preis / 1 Stück
LAA 650 R3 FS 500 mm 6225856
1 Stück 452,45 € Preis / 1 Stück
LAA 660 R3 FS 600 mm 6225858
1 Stück 478,75 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Längsverbinder FS Längsverbinder FS LVG 60 FS 6208840
10 Stück 9,65 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung LAA 660 R3 FS / 6225858 , 0.13MB , pdf
Download

Download
Download

LAA 660 R3 FS / 6225858
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C