Anbau-Abzweigstück 60 FS
Art.Nr. 6225856 | EAN 4012196445417
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungAnbau-Abzweigstück mit eingeschweißter Sprosse für den Einsatz bei den Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung der Sprossen Profil gelocht Ausführung des Seitenholms flaches Profil Ausführung Verbinder ohne Verbinder Breite 500 mm Dimension 60x500 Farbe zink Funktionserhalt nein Höhe 60 mm Holmstärke 1,5 mm Maß B 500 mm Maß R 300 mm Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LAA 650 R3 FS / 6225856 , 0.20MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung LAA 650 R3 FS / 6225856 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung LAA 650 R3 FS / 6225856 , 0.09MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf