Multifunktionsverbinder FT
Art.Nr. 6225780 | EAN 4012196443444
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Multifunktionsverbinder zur Verbindung von Kabelleitern mit der Seitenhöhe 110 mm. Es können symmetrische und asymmetrische Reduzierungen, stufenlose Bögen von 0-60° und Anbauabzweige erstellt werden.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Längs- und Winkelverbinder Blechstärke 1,5 mm Dimension 110x600 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne nein Geeignet für Kabeltragsystembreite max. 600 mm Geeignet für Kabeltragsystembreite min. 600 mm Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 110 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart Schraubverbinder Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 600 mm Höhe 110 mm Länge 680 mm Maß B 600 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LMFV 1160 FT / 6225780 , 0.17MB , pdfKonformitätserklärung LMFV 1160 FT / 6225780 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung LMFV 1160 FT / 6225780 , 0.09MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf