Multifunktionsverbinder FT

Typ LMFV 1150 FT
|
Art.Nr. 6225778
|
EAN 4012196443437
Art.Nr. / Typ
Breite
Höhe
Blechstärke
Maß B
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Multifunktionsverbinder zur Verbindung von Kabelleitern mit der Seitenhöhe 110 mm. Es können symmetrische und asymmetrische Reduzierungen, stufenlose Bögen von 0-60° und Anbauabzweige erstellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 110 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge680 mm
Breite500 mm
Höhe110 mm
Maß B500 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1,5 mm
Geeignet für Gitterrinnenein
Geeignet für Kabelleiterja
Geeignet für Kabelrinnenein
Gelenkverbinder horizontalnein
Gelenkverbinder vertikalnein
Geeignet für Kabeltragsystembreite min.500 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite max.500 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe110 mm
AusführungLängs- und Winkelverbinder
VerbindungsartSchraubverbinder
Dimension110x500
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate6,9948 kg CO2e / 1 Stück
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
Maß B
LMFV 1120 FT
Art.Nr.
6225770
Breite
200
Höhe
110
Blechstärke
1,5
Maß B
200
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
LMFV 1130 FT
Art.Nr.
6225772
Breite
300
Höhe
110
Blechstärke
1,5
Maß B
300
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
LMFV 1140 FT
Art.Nr.
6225774
Breite
400
Höhe
110
Blechstärke
1,5
Maß B
400
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
LMFV 1150 FT
Art.Nr.
6225778
Breite
500
Höhe
110
Blechstärke
1,5
Maß B
500
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
LMFV 1160 FT
Art.Nr.
6225780
Breite
600
Höhe
110
Blechstärke
1,5
Maß B
600
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl