Multifunktionsverbinder FT

Art.Nr. 6225772 | EAN 4012196443406

110 mm
1,5 mm
Stahl
tauchfeuerverzinkt
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Multifunktionsverbinder zur Verbindung von Kabelleitern mit der Seitenhöhe 110 mm. Es können symmetrische und asymmetrische Reduzierungen, stufenlose Bögen von 0-60° und Anbauabzweige erstellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 110 mm
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Längs- und Winkelverbinder
Blechstärke 1,5 mm
Breite 300 mm
Dimension 110x300
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Kabeltragsystembreite max. 300 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite min. 300 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 110 mm
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Höhe 110 mm
Länge 680 mm
Maß B 300 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Maß B Blechstärke Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LMFV 1120 FT 200 mm 110 mm 200 mm 1,5 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6225770
1 Stück 135,70 € Preis / 1 Stück
LMFV 1130 FT 300 mm 110 mm 300 mm 1,5 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6225772
1 Stück 138,60 € Preis / 1 Stück
LMFV 1140 FT 400 mm 110 mm 400 mm 1,5 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6225774
1 Stück 143,30 € Preis / 1 Stück
LMFV 1150 FT 500 mm 110 mm 500 mm 1,5 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6225778
1 Stück 148,00 € Preis / 1 Stück
LMFV 1160 FT 600 mm 110 mm 600 mm 1,5 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6225780
1 Stück 153,90 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

Download
Download

LMFV 1130 FT / 6225772
Download