Multifunktionsverbinder FS
Typ LMFV 1160 FS
|Art.Nr. 6225758
|EAN 4012196443383



Art.Nr. / Typ
Breite
Höhe
Blechstärke
Maß
B
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Multifunktionsverbinder zur Verbindung von Kabelleitern mit der Seitenhöhe 110 mm. Es können symmetrische und asymmetrische Reduzierungen, stufenlose Bögen von 0-60° und Anbauabzweige erstellt werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 680 mm |
|---|---|
| Breite | 600 mm |
| Höhe | 110 mm |
| Maß B | 600 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1,5 mm |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | ja |
| Geeignet für Kabelrinne | nein |
| Gelenkverbinder horizontal | nein |
| Gelenkverbinder vertikal | nein |
| Geeignet für Kabeltragsystembreite min. | 600 mm |
| Geeignet für Kabeltragsystembreite max. | 600 mm |
| Geeignet für Kabeltragsystemhöhe | 110 mm |
| Ausführung | Längs- und Winkelverbinder |
| Verbindungsart | Schraubverbinder |
| Dimension | 110x600 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 7,7466 kg CO2e / 1 Stück |
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
Höhe
Blechstärke
Maß B
Oberfläche
Werkstoff
Art.Nr.
LMFV 1120 FS
200
110
1,5
200
bandverzinkt
Stahl
6225750
LMFV 1130 FS
300
110
1,5
300
bandverzinkt
Stahl
6225752
LMFV 1140 FS
400
110
1,5
400
bandverzinkt
Stahl
6225754
LMFV 1150 FS
500
110
1,5
500
bandverzinkt
Stahl
6225756
LMFV 1160 FS
600
110
1,5
600
bandverzinkt
Stahl
6225758
Breite
Maß
B
LMFV 1120 FS
Art.Nr.
6225750
Breite
200
Höhe
110
Blechstärke
1,5
Maß
B
200
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
LMFV 1130 FS
Art.Nr.
6225752
Breite
300
Höhe
110
Blechstärke
1,5
Maß
B
300
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
LMFV 1140 FS
Art.Nr.
6225754
Breite
400
Höhe
110
Blechstärke
1,5
Maß
B
400
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
LMFV 1150 FS
Art.Nr.
6225756
Breite
500
Höhe
110
Blechstärke
1,5
Maß
B
500
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
LMFV 1160 FS
Art.Nr.
6225758
Breite
600
Höhe
110
Blechstärke
1,5
Maß
B
600
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl