Multifunktionsverbinder FS
Art.Nr. 6225756 | EAN 4012196443376
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Multifunktionsverbinder zur Verbindung von Kabelleitern mit der Seitenhöhe 110 mm. Es können symmetrische und asymmetrische Reduzierungen, stufenlose Bögen von 0-60° und Anbauabzweige erstellt werden.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Längs- und Winkelverbinder Blechstärke 1,5 mm Dimension 110x500 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne nein Geeignet für Kabeltragsystembreite max. 500 mm Geeignet für Kabeltragsystembreite min. 500 mm Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 110 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal nein Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart Schraubverbinder Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 500 mm Höhe 110 mm Länge 680 mm Maß B 500 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LMFV 1150 FS / 6225756 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung LMFV 1150 FS / 6225756 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung LMFV 1150 FS / 6225756 , 0.09MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf