Multifunktionsverbinder FS
Art.Nr. 6225752 | EAN 4012196443352
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Multifunktionsverbinder zur Verbindung von Kabelleitern mit der Seitenhöhe 110 mm. Es können symmetrische und asymmetrische Reduzierungen, stufenlose Bögen von 0-60° und Anbauabzweige erstellt werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Längs- und Winkelverbinder Blechstärke 1,5 mm Dimension 110x300 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne nein Geeignet für Kabeltragsystembreite max. 300 mm Geeignet für Kabeltragsystembreite min. 300 mm Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 110 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal nein Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart Schraubverbinder Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 300 mm Höhe 110 mm Länge 680 mm Maß B 300 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LMFV 1130 FS / 6225752 , 0.17MB , pdfKonformitätserklärung LMFV 1130 FS / 6225752 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf