Multifunktionsverbinder FT
Art.Nr. 6225734 | EAN 4012196443314
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Multifunktionsverbinder zur Verbindung von Kabelleitern mit der Seitenhöhe 60mm. Es können symmetrische und asymmetrische Reduzierungen, stufenlose Bögen von 0-60° und Anbauabzweige erstellt werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Längs- und Winkelverbinder Blechstärke 1,5 mm Dimension 60x400 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne nein Geeignet für Kabeltragsystembreite max. 400 mm Geeignet für Kabeltragsystembreite min. 400 mm Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 60 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart Schraubverbinder Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 400 mm Höhe 60 mm Länge 604 mm Maß B 400 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LMFV 640 FT / 6225734 , 0.22MB , pdfKonformitätserklärung LMFV 640 FT / 6225734 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung LMFV 640 FT / 6225734 , 0.09MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf