Multifunktionsverbinder FT

Art.Nr. 6225730 | EAN 4012196443291

60 mm
1,5 mm
Stahl
tauchfeuerverzinkt
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Multifunktionsverbinder zur Verbindung von Kabelleitern mit der Seitenhöhe 60mm. Es können symmetrische und asymmetrische Reduzierungen, stufenlose Bögen von 0-60° und Anbauabzweige erstellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 60 mm
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Längs- und Winkelverbinder
Blechstärke 1,5 mm
Dimension 60x200
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Kabeltragsystembreite max. 200 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite min. 200 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 60 mm
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Höhe 60 mm
Länge 604 mm
Maß B 200 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Maß B Blechstärke Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LMFV 620 FT 200 mm 60 mm 200 mm 1,5 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6225730
1 Stück 111,55 € Preis / 1 Stück
LMFV 630 FT 300 mm 60 mm 300 mm 1,5 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6225732
1 Stück 115,10 € Preis / 1 Stück
LMFV 640 FT 400 mm 60 mm 400 mm 1,5 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6225734
1 Stück 118,30 € Preis / 1 Stück
LMFV 650 FT 500 mm 60 mm 500 mm 1,5 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6225736
1 Stück 124,80 € Preis / 1 Stück
LMFV 660 FT 600 mm 60 mm 600 mm 1,5 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6225738
1 Stück 131,70 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

Download

LMFV 620 FT / 6225730
Download