Multifunktionsverbinder FS

Art.Nr. 6225714 | EAN 4012196443260

60 mm
1,5 mm
Stahl
bandverzinkt
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Multifunktionsverbinder zur Verbindung von Kabelleitern mit der Seitenhöhe 60mm. Es können symmetrische und asymmetrische Reduzierungen, stufenlose Bögen von 0-60° und Anbauabzweige erstellt werden.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 60 mm
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Längs- und Winkelverbinder
Blechstärke 1,5 mm
Dimension 60x400
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Kabeltragsystembreite max. 400 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite min. 400 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 60 mm
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Höhe 60 mm
Länge 604 mm
Maß B 400 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Maß B Blechstärke Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LMFV 620 FS 200 mm 60 mm 200 mm 1,5 mm Stahl bandverzinkt 6225710
1 Stück 72,80 € Preis / 1 Stück
LMFV 630 FS 300 mm 60 mm 300 mm 1,5 mm Stahl bandverzinkt 6225712
1 Stück 74,85 € Preis / 1 Stück
LMFV 640 FS 400 mm 60 mm 400 mm 1,5 mm Stahl bandverzinkt 6225714
1 Stück 76,95 € Preis / 1 Stück
LMFV 650 FS 500 mm 60 mm 500 mm 1,5 mm Stahl bandverzinkt 6225716
1 Stück 81,60 € Preis / 1 Stück
LMFV 660 FS 600 mm 60 mm 600 mm 1,5 mm Stahl bandverzinkt 6225718
1 Stück 85,25 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

Download

LMFV 640 FS / 6225714
Download