Startseite
/
Produkte/
Kabeltragsysteme/
Kabelleitern/
Verbinder/
Multifunktionsverbinder/
…
/
Multifunktionsverbinder FS
Multifunktionsverbinder FS
Art.Nr. 6225712 | EAN 4012196443253



Art.Nr. / Typ
Breite
Maß B
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
bandverzinkt
Höhe
60 mm
Blechstärke
1,5 mm
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Multifunktionsverbinder zur Verbindung von Kabelleitern mit der Seitenhöhe 60mm. Es können symmetrische und asymmetrische Reduzierungen, stufenlose Bögen von 0-60° und Anbauabzweige erstellt werden.
Technische Daten
Technische Daten
Ausführung | Längs- und Winkelverbinder |
---|---|
Blechstärke | 1,5 mm |
Dimension | 60x300 |
Farbe | zink |
Funktionserhalt | nein |
Geeignet für Gitterrinne | nein |
Geeignet für Kabelleiter | ja |
Geeignet für Kabelrinne | nein |
Geeignet für Kabeltragsystembreite max. | 300 mm |
Geeignet für Kabeltragsystembreite min. | 300 mm |
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe | 60 mm |
Gelenkverbinder horizontal | nein |
Gelenkverbinder vertikal | nein |
Oberfläche | bandverzinkt |
Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
Verbindungsart | Schraubverbinder |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 300 mm |
---|---|
Höhe | 60 mm |
Länge | 604 mm |
Maß B | 300 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Breite
Werkstoff
Oberfläche
Maß B
Höhe
Blechstärke
Art.Nr.
LMFV 620 FS
200 mm
Stahl
bandverzinkt
200 mm
60 mm
1,5 mm
6225710
LMFV 630 FS
300 mm
Stahl
bandverzinkt
300 mm
60 mm
1,5 mm
6225712
LMFV 640 FS
400 mm
Stahl
bandverzinkt
400 mm
60 mm
1,5 mm
6225714
LMFV 650 FS
500 mm
Stahl
bandverzinkt
500 mm
60 mm
1,5 mm
6225716
LMFV 660 FS
600 mm
Stahl
bandverzinkt
600 mm
60 mm
1,5 mm
6225718
Breite
Maß B
LMFV 620 FS
Art.Nr.
6225710
Breite
200 mm
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
bandverzinkt
Maß B
200 mm
Höhe
60 mm
Blechstärke
1,5 mm
LMFV 630 FS
Art.Nr.
6225712
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Blechstärke
1,5 mm
Höhe
60 mm
Maß B
300 mm
Breite
300 mm
LMFV 640 FS
Art.Nr.
6225714
Werkstoff
Stahl
Breite
400 mm
Maß B
400 mm
Blechstärke
1,5 mm
Oberfläche
bandverzinkt
Höhe
60 mm
LMFV 650 FS
Art.Nr.
6225716
Maß B
500 mm
Oberfläche
bandverzinkt
Breite
500 mm
Blechstärke
1,5 mm
Höhe
60 mm
Werkstoff
Stahl
LMFV 660 FS
Art.Nr.
6225718
Oberfläche
bandverzinkt
Blechstärke
1,5 mm
Breite
600 mm
Maß B
600 mm
Höhe
60 mm
Werkstoff
Stahl