Startseite

Multifunktionsverbinder FS

Art.Nr. 6225710 | EAN 4012196443246

Art.Nr. / Typ
Breite
Maß B
Blechstärke
1,5 mm
Oberfläche
bandverzinkt
Höhe
60 mm
Werkstoff
Stahl

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

Multifunktionsverbinder zur Verbindung von Kabelleitern mit der Seitenhöhe 60mm. Es können symmetrische und asymmetrische Reduzierungen, stufenlose Bögen von 0-60° und Anbauabzweige erstellt werden.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 60 mm

Technische Daten

Technische Daten

AusführungLängs- und Winkelverbinder
Blechstärke1,5 mm
Dimension60x200
Farbezink
Funktionserhaltnein
Geeignet für Gitterrinnenein
Geeignet für Kabelleiterja
Geeignet für Kabelrinnenein
Geeignet für Kabeltragsystembreite max.200 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite min.200 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe60 mm
Gelenkverbinder horizontalnein
Gelenkverbinder vertikalnein
Oberflächebandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
VerbindungsartSchraubverbinder
WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite200 mm
Höhe60 mm
Länge604 mm
Maß B200 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Breite
Maß B
LMFV 620 FS
Art.Nr.
6225710
Blechstärke
1,5 mm
Breite
200 mm
Oberfläche
bandverzinkt
Höhe
60 mm
Maß B
200 mm
Werkstoff
Stahl
LMFV 630 FS
Art.Nr.
6225712
Blechstärke
1,5 mm
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
bandverzinkt
Höhe
60 mm
Breite
300 mm
Maß B
300 mm
LMFV 640 FS
Art.Nr.
6225714
Breite
400 mm
Werkstoff
Stahl
Blechstärke
1,5 mm
Maß B
400 mm
Oberfläche
bandverzinkt
Höhe
60 mm
LMFV 650 FS
Art.Nr.
6225716
Maß B
500 mm
Blechstärke
1,5 mm
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
bandverzinkt
Breite
500 mm
Höhe
60 mm
LMFV 660 FS
Art.Nr.
6225718
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Maß B
600 mm
Blechstärke
1,5 mm
Breite
600 mm
Höhe
60 mm